Excenterkar szemcseszórt 04232-0512304X20
- Cam levers can be used to clamp workpieces quickly and torque-free
- Advantage: workpiece needs no further securing
- Application fields: machine and assembly construction, rehabilitation and medical technology, foodstuff industry
- Also suitable for use in the foodstuff industry (corrosion resistant)
- Improved haptics thanks to electropolished or abrasive-blasted surface
Mennyiségi egység
€12.27
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Excenterkar
Alaptest
felülete
szemcseszórt
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
59,1
A=Fogantyúhossz
52,3
B=Szélesség
18
D=Menet
M4
H1=Magasság
17
L=menethossz
20
Acélkulcs
1.4308
Anyag fogantyúkar
nemesacél
B1
13
D1
15,4
D2
8
H
11,2
Kézi
erő
FH N
100
Löket
S
1
Menettípus
külső menet
Méret
0
Szorítóerő
F
kN
2,5
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
Handles 1.4308 stainless steel.
Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X, fibreglass reinforced.
Hinge pin, washer and screw 1.4305 stainless steel.
Version
Handle electropolished or blasted.
Thrust washer black.
Hinge pin, washer and screw bright.
Thrust washer black.
Hinge pin, washer and screw bright.
Note
A műanyagokra jellemző, hogy terhelés alatt kúsznak (retardáció).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.