text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsírzóprés
Kivitel 1
Szabványos
Kivitel 2
din 71412 szerinti kúpos zsírzógombokhoz
DIN
hasonló, mint a DIN 1283
Alak
egykezes
Alaptest anyaga
acél
Betöltési lehetőségek
zsírpatron, külön mellékelt zsír, töltőeszköz
Csatlakozás
fúvókacső Ø10x150
Csatlakozómenet
M10x1
Fúvófej
hidraulikus fúvóka
Közeg
zsírok NLGI 2 osztályig, 20 °C mellett
Nyomás bar
300 bar
Repesztőnyomás bar
850 bar
Szállítási teljesítmény löketenkét cm³
1,1
Térfogat cm³
500
UNSPSC Code
31162803
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Material
Housing: steel.
Grease gun head: die-cast zinc.
Note
DIN 1283 based one-hand grease gun
for 400 g grease cartridges or 500 cm³ bulk grease. The pump piston is a precision fit in the cylinder. This prevents grease from seeping out. Quick venting by half a turn of the grease gun hose.

Changeover from high volume grease delivery to high pressure with a simple adjustment on the grip.

Supplied with straight nozzle tube and mouthpiece.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought