Állítható láb poliamid szignál kék RAL 5005 27792-10-22106516X100
- Külön védelem a hajlított alátéteknek köszönhetően
- A gumilemez csillapítja a testhangot
- Felhasználási terület: élelmiszer- és gyógyszeripar
Mennyiségi egység
12,02 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítható láb
Alak
B
Alaptest
anyaga
poliamid
Alaptest
színe
szignál kék RAL 5005
Komponens
anyaga
nemesacél
Acélkulcs
1.4301
D1=Menet
M16
D=talpátmérő
65
H1=Teljes magasság
142
H=Magasság
29
L=menethossz
100
H2
39
S
3
SW
13
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Talp, poliamid.
Menetes orsó, nemesacél.
Csúszásgátló lemez (NBR) 70 Shore.
Menetes orsó, nemesacél.
Csúszásgátló lemez (NBR) 70 Shore.
Kivitel
Talp, kék RAL 5005.
Menetes orsó, fémtiszta.
Csúszásgátló lemez, fekete.
Menetes orsó, fémtiszta.
Csúszásgátló lemez, fekete.
További információk
Állítólábak nemesacél poliamiddal, opcionálisan csúszásgátló lemezzel. A csúszásgátló lemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza az állítóláb elcsúszását.
A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek egy olyan kísérletsorozaton alapulnak, ahol a talpra az orsó középpontjában statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek egy olyan kísérletsorozaton alapulnak, ahol a talpra az orsó középpontjában statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
Egyedi igényre
Menetes orsó, nemesacél 1.4401.
Talp, fekete.
30° fokos dőléssel.
Rajzi hivatkozás
A-alak csúszásmentes lemez nélkül
B-alak csúszásmentes lemezzel
B-alak csúszásmentes lemezzel
Accessory
Hatlapú anya 07212.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.