O-Ring nitrile rubber 23900-113000400
- Tömítőelemek folyékony vagy gáz halmazállapotú közegek tömítésére
- Alkalmas statikus és alárendelt dinamikus alkalmazásokhoz
- Radiálisan és axiálisan tömítve beszerelhető
- Rendkívüli kopásállóság
- Hőmérsékleti tartomány: -30 °C ... +100 °C
Sales unit
5,51 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
O-Ring
Main
material
nitrile rubber
D1=Internal diameter
130
D2=Cord thickness
4
UNSPSC Code
31161704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Elasztomer NBR.
Kivitel
Shore-keménység ~70, fekete.
További információk
Az O-gyűrűk univerzálisan használható tömítőelemek folyékony vagy gáznemű közegek tömítésére. Alkalmasak statikus és alárendelt dinamikus alkalmazásokhoz. Az O-gyűrűk beépíthetők radiális és axiális irányban is. A tömítőhatás a beépítésnél a keresztmetszet axiális vagy radiális összepréseléséből adódik. Üzemi állapotban a közeg nyomása erősíti az O-gyűrű deformációját, és ezzel növeli a tömítő funkciót. Az optimális tömítő hatás érdekében az O-gyűrűket javasolt lehetőleg nagy zsinórvastagsággal megválasztani.
A beépítési helyen a korrekt horonykitöltésre, előpréselésre, nyúlásra, ill. tömörítésre kell ügyelni.
Statikus alkalmazásnál az előpréselésnek a zsinórvastagságra vonatkoztatva 15 – 30% között kell lennie. Dinamikus alkalmazásnál: 10 – 18% (hidraulika), 4 – 12% (pneumatika).
Beépített állapotban az O-gyűrűnek a belső átmérőhöz viszonyítva
max. 6%-kal szabad megnyúlnia
max. 3%-kal szabad tömörítve lennie.
Az NBR anyag magas kopásállóságával tűnik ki, és ellenáll ásványolaj-alapú kenőolajoknak és -zsíroknak, H, H-L, H-LP hidraulikaolajoknak, nehezen gyúlékony HFA, HFB, HFC nyomásközegeknek, alifatikus szénhidrogéneknek, szilikon olajoknak és zsíroknak, valamint víznek kb. 80 °C-ig.
A beépítési helyen a korrekt horonykitöltésre, előpréselésre, nyúlásra, ill. tömörítésre kell ügyelni.
Statikus alkalmazásnál az előpréselésnek a zsinórvastagságra vonatkoztatva 15 – 30% között kell lennie. Dinamikus alkalmazásnál: 10 – 18% (hidraulika), 4 – 12% (pneumatika).
Beépített állapotban az O-gyűrűnek a belső átmérőhöz viszonyítva
max. 6%-kal szabad megnyúlnia
max. 3%-kal szabad tömörítve lennie.
Az NBR anyag magas kopásállóságával tűnik ki, és ellenáll ásványolaj-alapú kenőolajoknak és -zsíroknak, H, H-L, H-LP hidraulikaolajoknak, nehezen gyúlékony HFA, HFB, HFC nyomásközegeknek, alifatikus szénhidrogéneknek, szilikon olajoknak és zsíroknak, valamint víznek kb. 80 °C-ig.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C – +100 °C
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.