Roller cage for guide rails plastic 21052-03100
- Length acc. to customer specifications
- Load of up to 400 N per roller
Mennyiségi egység
€212.00
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Roller cage
Version 1
for guide rails
Main
material
plastic
Component
material
tool steel
D=roller diameter
3
H=Height
7,5
N=number of rollers
100
B
1
Load
F
N/roller
100
No. of
rollers
2-200
T
(division)
5
UNSPSC Code
31171522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Cage plastic.
Rollers tool steel 1.2842
Rollers tool steel 1.2842
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.