Roller cage for guide rails plastic 21052-03080
- Length acc. to customer specifications
- Load of up to 400 N per roller
Mennyiségi egység
€169.60
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgőkosár
Kivitel 1
átlósan futó görgőkkel
Alaptest
anyaga
műanyag
Komponens
anyaga
szerszámacél
D=görgőátmérő
3
H=Magasság
7,5
N=görgők száma
80
B
1
Görgők
darabszáma
2-200
T
(osztás)
5
Terhelés
F
N/görgő
100
UNSPSC Code
31171522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Cage plastic.
Rollers tool steel 1.2842
Rollers tool steel 1.2842
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.