Dial gauge 32540-01
- Clamping shank Ø 8 mm
- Measuring range 10 mm
- Scale graduation 0.01 mm
- With tolerance marks
Mennyiségi egység
€39.33
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mérőóra
Kivitel 2
DIN 878
Kivitel
Mérőóra
UNSPSC Code
41111603
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material, version
Robust metal housing, chromium-plated
Note
Standard clamping shank Ø 8h6
Measuring range 10 mm
Scale graduation 0.01 mm
Spindle travel 1 mm per revolution of large pointer
Housing Ø 58 mm
Rotation counter
Tolerance marks
Measuring range 10 mm
Scale graduation 0.01 mm
Spindle travel 1 mm per revolution of large pointer
Housing Ø 58 mm
Rotation counter
Tolerance marks
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.