text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Articulated stand
Version 1
with hydraulic clamping
H6=Height
310
Effective radius
260
Magnetic force N
600
Magnetic base height
55
Magnetic base length
61
Magnetic base width
50
UNSPSC Code
41111605

Leírás

Note
The 4-part articulated arm is locked by the centre knob. Including screw for fine adjustment.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought