Csuklós talp edzett acél 07144-1A6
- Components for assembling a swivel foot
- Application sectors: machine and equipment construction, logistics and assembly
- The anti-slip plate absorbs vibrations and prevents swivel foot slipping
- Various materials
Mennyiségi egység
25,33 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós talp
Alak
A
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
automataacél
D1=D1 (inch)
5/8-11
D=talpátmérő
50
H=Magasság
32
H2
7
SW
24
T
14
Terhelhetőség
max., kN
45
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag, kivitel
A alak: nyomótányér, nemesíthető acél; golyós elem, automataacél, betétedzésű, barnított.
B alak: nemesacél, fémtiszta.
B alak: nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.