Szorítókar horgany fekete RAL 9005 selyemfényű 06451-9A11
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Sales unit
7,96 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
zinc
Surface finish
body
satin finish
Main
colour
jet black RAL 9005
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
A1=Handle length
27,7
A=Handle length
22
H3=handle height
24
T=thread depth
6
X=thread (inch)
10-32
B
6,4
D
8
D1
11
D2
11,5
H
21,4
H1
4
H2
11,9
H4
27
No. of
teeth
12
Size
9
Thread type
internal thread
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
acélelemek, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Csupasz acél elemek.
Csupasz acél elemek.
Egyedi igényre
További belső menetek, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.