Szorítókar horgany közlekedési kék, RAL 5017 texturált matt 06450-0AD186
- The clamping lever stands for reliability, stability and versatility
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
- Different thread sizes and handle lengths
Mennyiségi egység
€5.82
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
texturált matt
Alaptest
színe
közlekedési kék, RAL 5017
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
barnított
A1=Fogantyúhossz
37
A=Fogantyúhossz
30
H3=fogantyúmagasság
30
T=menetmélység
9
X=menet (inch)
6-32
B
7
D
10
D1
13
D2
14
Fogszám
16
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33
Menettípus
belső menet
Méret
0
UNSPSC Code
31161600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts grade 5.8.
Steel parts grade 5.8.
Version
Handle powder-coated.
Steel parts black oxidised.
Steel parts black oxidised.
On request
Other threads, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.