Szorítókar horgany repcesárga, RAL 1021 texturált matt 06450-3A4183
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
8,05 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
texturált matt
Alaptest
színe
repcesárga, RAL 1021
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
barnított
A1=Fogantyúhossz
91
A=Fogantyúhossz
80
H3=fogantyúmagasság
54,5
T=menetmélység
14
X=menet (inch)
3/8-16
B
11
D
16
D1
21
D2
22
Fogszám
22
H
37
H1
10
H2
24
H4
58,5
Menettípus
belső menet
Méret
3
UNSPSC Code
31161600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Barnított acél elemek.
Barnított acél elemek.
Egyedi igényre
További belső menetek, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.