Szorítókar védőkupakával horgany fekete RAL 9005 selyemfényű 06451-93A31
- The clamping lever stands for reliability, stability and versatility
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
- Cap to protect against dust and dirt
- Different thread sizes and handle lengths
Mennyiségi egység
14,33 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
védőkupakával
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
selyemfényű
Alaptest
színe
fekete RAL 9005
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
A1=Fogantyúhossz
91
A=Fogantyúhossz
80
H3=fogantyúmagasság
54,5
T=menetmélység
14
X=menet (inch)
5/16-18
B
11
D
16
D1
21
D2
22
Fogszám
22
H
41,5
H1
10
H2
24
H4
58,5
Menettípus
belső menet
Méret
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
acélelemek, 1.4305 nemesacél.
Védősapka, 1.4305 nemesacél.
acélelemek, 1.4305 nemesacél.
Védősapka, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Csupasz acél elemek.
Csupasz acél elemek.
Egyedi igényre
További belső menetek, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.