text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
védőkupakával
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest felülete
texturált matt
Alaptest színe
ablak szürke RAL 7040
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
A1=Fogantyúhossz
74,5
A=Fogantyúhossz
65
H3=fogantyúmagasság
42,5
L=menethossz
60
X=menet (inch)
3/8-16
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
Fogszám
20
H
32
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Menettípus
külső menet
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
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.

acélelemek, 1.4305 nemesacél.

Védősapka, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Csupasz acél elemek.
További információk
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak