text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Clamping lever
Version 1
with protective cap
Main material
zinc
Surface finish body
textured matt
Main colour
jet black RAL 9005
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
A1=Handle length
74,5
A=Handle length
65
H3=handle height
42,5
L=thread length
25
X=thread (inch)
5/16-18
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
32
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
No. of teeth
20
Size
2
Thread type
external thread
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
Steel parts and cap 1.4305 (AISI 303 equivalent) stainless steel.

Version
Handle, powder-coated.
Steel parts bright.
Note
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
On request
Other threads, screw lengths, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak