Clamping lever dual component plastic black grey RAL 7021 06605-2A301
Mennyiségi egység
10,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
2 komponens
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
A1=Fogantyúhossz
74,4
H3=fogantyúmagasság
41,2
T=menetmélység
12
X=menet (inch)
5/16-18
A
64,9
B
17,6
D
13,5
D1
17,5
D2
19
Fogszám
20
H
28,5
H1
6,5
H2
12,5
H4
45,2
Méret
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Fogantyú:
Kemény komponens, üvegszál erősítésű műanyag, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
Puha komponens: termoflex SEBS alapon.
Acél elemek:
Nemesacél, 1.4305 (megfelel AISI 303).
Kivitel
acélelemek, fényes.
További információk
The hard and soft components are supplied in black grey RAL 7021 as standard.
On request
Other female threads, colour combinations and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths on request at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths on request at extra charge.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.