Rögzítőcsap reteszhoronnyal acél kék passzivált edzetlen 03091-14COA6
- Indexing plungers facilitate indexing and locking
- Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use
- High stability
Mennyiségi egység
€11.85
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Alak
C
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzetlen
Alaptest
színe
kék passzivált
D1=Menet (inch)
5/8-11
D=csapátmérő
9,53
L=Hossz
102,9
A
33
D2
4,7
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,6
L1
50,5
L2
77,5
L3
44,5
Löket
S
25,4
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
42
Méret
4
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
4
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
23
SW1
5/8
Szilárdsági osztály
5.8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Steel.
Version
Trivalent blue passivated.
On request
Special versions.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.