Rögzítőcsap reteszhorony nélkül acél edzett 03096-2410A7
- Indexing plungers facilitate indexing and locking
- Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use
- High stability
- Threaded pins enable the indexing plunger to be operated
- Material: steel or stainless steel
Mennyiségi egység
€12.74
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
menetes csappal
Alak
K
Terméktípus
váll nélkül
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
D1=Menet (inch)
3/4-10
D=csapátmérő
10
L=Hossz
62
D2
M8
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
2,8
L1
40
L2
12
Löket
S
10
Méret
4
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
15
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
34
SW
1-1/8
Szilárdsági osztály
5.8
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Steel version
Indexing pin hardened:
grade 5.8.
Stainless steel version
Indexing pin hardened:
Threaded sleeve 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Indexing pin 1.4034 (AISI 420 equivalent).
Indexing pin not hardened:
Threaded sleeve 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Indexing pin 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Version
Steel version:
Indexing pin hardened, ground, black oxidised.
Stainless steel version:
Indexing pin hardened, ground and bright.
Indexing pin not hardened, ground and bright.
Indexing pin hardened, ground, black oxidised.
Stainless steel version:
Indexing pin hardened, ground and bright.
Indexing pin not hardened, ground and bright.
On request
Special versions.
Accessory
Spacer rings 03089.
fastening sets for thin-walled parts 03094-10.
fastening sets for thin-walled parts 03094-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.