Rögzítőcsap reteszhorony nélkül acél edzett 03092-1412AO
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
- Anyaga: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
18,56 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
E
Terméktípus
menetes csappal
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
D1=Menet (inch)
3/4-16
D=csapátmérő
12
L=Hossz
66
D2
M8
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,8
L1
28
L2
14
L3
12
L4
25
Löket
S
12
Méret
4
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
15
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
39
SW1
22
SW2
-
Szilárdsági osztály
5.8
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél kivitel:
menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.
Rozsdamentes acélból készült változat:
Menetes hüvely 1.4305 (megfelel AISI 303).
Zárócsap edzett 1.4034 (megfelel AISI 420).
Nem edzett zárócsap 1.4305 (megfelel AISI 303)
Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.