Indexing plunger without locking slot steel hardened 03092-1308A6
- Indexing plungers facilitate indexing and locking
- Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use
- High stability
- Material: steel or stainless steel
Mennyiségi egység
€11.77
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
E
Terméktípus
menetes csappal
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
D1=Menet (inch)
5/8-11
D=csapátmérő
8
L=Hossz
56
D2
M8
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,3
L1
26
L2
10
L3
12
L4
23
Löket
S
8
Méret
3
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
15
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
35
SW1
19
Szilárdsági osztály
5.8
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Steel version:
threaded sleeve and indexing pin, free-cutting steel.
Stainless steel version:
Threaded sleeve 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Locking pin hardened 1.4034 (AISI 420 equivalent).
Locking pin not hardened 1.4305 (AISI 303 equivalent)
Version
Steel version:
Threaded sleeve black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
Threaded sleeve black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
On request
Special versions.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.