Indexing plunger without locking slot stainless steel hardened 03092-01004AK
- Indexing plungers facilitate indexing and locking
- Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use
- High stability
- Material: steel or stainless steel
Mennyiségi egység
€14.29
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
E
Terméktípus
menetes csappal
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzett
D1=Menet (inch)
5/16-24
D=csapátmérő
4
L=Hossz
32
Acélkulcs
1.4034
D2
M3
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1
L1
15
L2
6
L3
7
L4
13
Löket
S
4
Méret
0
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
6
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
12
SW1
10
SW2
-
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Steel version:
threaded sleeve and indexing pin, free-cutting steel.
Stainless steel version:
Threaded sleeve 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Locking pin hardened 1.4034 (AISI 420 equivalent).
Locking pin not hardened 1.4305 (AISI 303 equivalent)
Version
Steel version:
Threaded sleeve black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
Threaded sleeve black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
On request
Special versions.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.