text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
B
Terméktípus
hosszított rögzítő stifttel
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzetlen
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet (inch)
1-8
D=csapátmérő
16
L=Hossz
104
Acélkulcs
1.4305
D2
40
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
3,2
L1
32
L2
18
L3
28
Löket S
24
Méret
5
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
20
Rugóerő, végső F2 kb. N
50
SW1
27
SW2
1-1/2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Acél kivitel:
menetes hüvely és rögzítő stift, automataacél.

Rozsdamentes acélból készült változat:
Menetes hüvely 1.4305 (megfelel AISI 303).
Zárócsap edzett 1.4034 (megfelel AISI 420).
Nem edzett zárócsap 1.4305 (megfelel AISI 303).

Termoplasztikus gomba alakú fogantyú.

Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke RAL7021.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak