Indexing plunger without locking slot stainless steel hardened 03089-202903AJ
- Indexing plungers facilitate indexing and locking
- Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use
- High stability
- Material: steel or stainless steel
Mennyiségi egység
€16.31
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
B
Terméktípus
hosszított rögzítő stifttel
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzett
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet (inch)
1/4-28
D=csapátmérő
3
L=Hossz
33
Acélkulcs
1.4034
D2
14
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
0,8
L1
12
L2
5
L3
10
Löket
S
5
Méret
9
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
4,5
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
12
SW1
8
SW2
7/16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Steel version:
threaded sleeve and indexing pin, free-cutting steel.
Stainless steel version:
Threaded sleeve 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Locking pin hardened 1.4034 (AISI 420 equivalent).
Locking pin not hardened 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Mushroom grip. thermoplastic.
Version
Steel version:
Threaded sleeve black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
Mushroom grip thermoplastic black grey RAL7021.
Threaded sleeve black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
Mushroom grip thermoplastic black grey RAL7021.
On request
Special versions.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.