text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Alak
B
Alaktípus
reteszhorony nélkül, ellenanyával
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzett
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
közlekedésvörös, RAL 3020
D1=Menet (inch)
5/8-11
D=csapátmérő
8
L=Hossz
68
Acélkulcs
1.4034
D2
33
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
2,3
L1
26
L2
10
L3
21
Löket S
8
Méret
3
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
15
Rugóerő, végső F2 kb. N
35
SW1
19
SW2
15/16
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Material

Steel version:
Threaded sleeve and indexing pin free-cutting steel.

Stainless steel version A1:
Threaded sleeve 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Indexing pin hardened 1.4034 (AISI 420 equivalent).
Indexing pin not hardened 1.4305 (AISI 303 equivalent).

Stainless steel version A4:
Threaded sleeve and indexing pin 1.4404 (AISI 316L equivalent).

Mushroom grip thermoplastic.

Version
Steel version:
Threaded sleeve black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.

Stainless steel version A1:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.

Stainless steel version A4:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin ground and chemically nickel-plated.
Indexing pin ground, bright.

Mushroom grip black grey RAL7021 or traffic red RAL3020.
Note
The materials used enable a wide range of applications.
Indexing plungers made from A4 stainless steel are recommended for applications with very high corrosion resistance requirements.
On request
Special versions.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought