Indexing plunger with locking slot stainless steel hardened 03089-004308A6
- Indexing plungers facilitate indexing and locking
- Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use
- High stability
- Stainless steel 1.4305, 1.4034
Mennyiségi egység
€39.79
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Alak
D
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanyával
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzett
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Menet (inch)
5/8-11
D=csapátmérő
8
L=Hossz
68
Acélkulcs
1.4034
D2
33
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
2,3
L1
26
L2
10
L3
21
Löket
S
8
Méret
3
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
15
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
35
SW1
19
SW2
15/16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Threaded sleeve and mushroom grip 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Indexing pin hardened 1.4034 (AISI 420 equivalent).
Indexing pin not hardened 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Version
Threaded sleeve and mushroom grip bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
On request
Special versions.
Accessory
Spacer rings 03089.
fastening sets for thin-walled parts 03094-10.
fastening sets for thin-walled parts 03094-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.