Rögzítőcsap reteszhoronnyal nemesacél edzetlen 03089-113004AK
- Indexing plungers facilitate indexing and locking
- Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use
- High stability
- Stainless steel 1.4305, 1.4034
Mennyiségi egység
€24.55
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Alak
C
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzetlen
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Menet (inch)
5/16-24
D=csapátmérő
4
L=Hossz
38,5
Acélkulcs
1.4305
D2
18
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1
L1
15
L2
6
L3
13
Löket
S
4
Méret
0
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
6
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
12
SW1
10
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Kivitel
Menetes hüvely és gomba alakú fogantyú, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Távtartó gyűrűk 03089.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Rögzítő készletek vékonyfalú alkatrészekhez 03094-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.