Reteszelőcsap nemesacél 03099-10512AO
- Can be used for all types of locking and fixating
- The lock is released by turning the grip 180°
- 180° stop prevents the indexing pin extending
- Indexing notch for holding the position
Mennyiségi egység
€27.76
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Reteszelőcsap
Alak
B
Alaktípus
fogantyú, bevonat nélkül, anyával
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=D1 (inch)
3/4-16
D=rögzítőstift átmérő
12
L1=Fogantyúhossz
50
B
18
B1
6
D2
20
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
3
H
12
L
70
L3
35
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
20
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
60
SW
1-1/8
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4305 (megfelel AISI 303).
Kivitel
fémtiszta. Rögzítő stift köszörült, edzetlen.
További információk
A reteszelőcsapokat akkor használják, ha a rögzítő stift időként nem állhat ki. A csap 180°-os elforgatásával a rögzítő stift behúzásra kerül.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.