text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Reteszelőcsap
Alak
B
Alaktípus
fogantyú, bevonat nélkül, anyával
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=D1 (inch)
1/2-20
D=rögzítőstift átmérő
8
L1=Fogantyúhossz
30
B
10,8
B1
3,6
D2
12
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
2,3
H
8
L
46,8
L3
25
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
8
Rugóerő, végső F2 kb. N
15
SW
3/4
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Nemesacél 1.4305 (megfelel AISI 303).

Kivitel
fémtiszta. Rögzítő stift köszörült, edzetlen.
További információk
A reteszelőcsapokat akkor használják, ha a rögzítő stift időként nem állhat ki. A csap 180°-os elforgatásával a rögzítő stift behúzásra kerül.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak