Reteszelőcsap nemesacél 03099-10505AL
- Minden típusú reteszelésnél és rögzítésnél alkalmazható
- A retesz 180°-os elforgatásával megtörténik a reteszoldás
- A 180°-os ütköző megakadályozza a rögzítő stift ismételt kijáratódását
- Bevágás a helyzet rögzítéséhet
Mennyiségi egység
18,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Reteszelőcsap
Alak
B
Alaktípus
fogantyú, bevonat nélkül, anyával
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=D1 (inch)
3/8-24
D=rögzítőstift átmérő
5
L1=Fogantyúhossz
25
B
9
B1
3
D2
10
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
1,3
H
6
L
38
L3
20
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
8
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
14
SW
9/16
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4305 (megfelel AISI 303).
Kivitel
fémtiszta. Rögzítő stift köszörült, edzetlen.
További információk
A reteszelőcsapokat akkor használják, ha a rögzítő stift időként nem állhat ki. A csap 180°-os elforgatásával a rögzítő stift behúzásra kerül.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Egy horonynak köszönhetően a retesz ebben a helyzetben marad.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.