Reteszelőcsap nemesacél 03099-10406AM
- Can be used for all types of locking and fixating
- The lock is released by turning the grip 180°
- 180° stop prevents the indexing pin extending
- Indexing notch for holding the position
Mennyiségi egység
€19.23
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Reteszelőcsap
Alak
A
Alaktípus
fogantyú, bevonat nélkül, anya nélkül
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=D1 (inch)
1/2-20
D=rögzítőstift átmérő
6
L1=Fogantyúhossz
30
B
10,8
B1
3,6
D2
12
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,8
H
8
L
46,8
L3
25
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
8
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
15
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Version
Bright.
Indexing pin ground, not hardened.
Indexing pin ground, not hardened.
Note
Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° retracts the pin.
A notch ensures that the handle remains in this position.
A notch ensures that the handle remains in this position.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.