Fúrópersely vállal edzett acél 08910-A0640X16
- Pozicionáló és vezetőperselyként használhatók
- Leegyszerűsítik a fúrás folyamatát
- Nincs szükség a furatpontok újbóli kimérésére
- A fúrószár egyenesen és stabilan halad
- Állandó minőség a rögzített behatolási szög révén
Mennyiségi egység
4,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fúrópersely
Kivitel 1
vállal
DIN
DIN 172
Alak
A
Alaktípus
Furat, egyik oldalon lekerekít
Terméktípus
közepes
Alaptest
anyaga
edzett acél
D1=Belső átmérő
6,4
D2=Külső átmérő
12
L1=hossz
16
D1 fúrópersely print
6,1-től 8,0-ig
D3
15
L2
3
R
1,5
T1
0,02
T2
0,03
UNSPSC Code
31161507
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
edzett (740 ±80 HV 10) és köszörült.
További információk
Átmérő D1 >15 mm esetében a lépés mérete 0,5 mm.
Egyedi igényre
Központosító toldattal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.