Screw for T-slot QT steel black tempered 07040-0850
- Rapid assembly for slot dimensions of 6 mm to 42 mm
- Rolled thread (increased strength)
Mennyiségi egység
€5.51
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csavar
Kivitel 1
t-horonyhoz
DIN
DIN 787
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
nemesített
Alaptest
színe
fekete
B=Menethossz
35
BN=Horonyhoz
8
D1=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
L=Hossz
50
A
7,7 -0,3/-0,5
E1/E2
13
K
6
Rögzítési mód
T-horony
Szilárdsági osztály
10.9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Carbon steel.
Version
Forged and milled, rolled thread.
M6-M12 tempered to 10.9, black.
M14-M36 tempered to 8.8, black.
M6-M12 tempered to 10.9, black.
M14-M36 tempered to 8.8, black.
Note
Permissible load: see Technical Information.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.