Állítógyűrű acél 07805-103201
- Positioning and stop element for shafts
- Suitable for shaft diameters between 6 mm and 32 mm
- Wing grip enables clamping without the need for tools
Mennyiségi egység
€3.94
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítógyűrű
Kivitel 2
szárnyas fogantyúval
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
termoplaszt
B=Vastagság
16
D1=Belső átmérő
32
D2=Külső átmérő
50
D3
M8
H
46
UNSPSC Code
31161708
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Állítógyűrű, acél.
Szárnyas markolat, termoplaszt.
Menetes csapok, acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Szárnyas markolat, termoplaszt.
Menetes csapok, acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Állítógyűrű, fémtiszta.
Szárnyas fogantyú, feketésszürke.
Menetes csap, kék passzivált.
Szárnyas fogantyú, feketésszürke.
Menetes csap, kék passzivált.
Rajzi hivatkozás
1) változtatható ütköző
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.