Weld-on plate heavy duty series steel zinc-nickel coated 07841-11-21013
- For securely mounting DIN 3015 clamp fittings
- For welding or screwing on
Mennyiségi egység
€8.43
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hegesztőlap
Kivitel 1
nagy teherbírású sorozat
Kivitel 2
hosszú
DIN
DIN 3015-2
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
Cink-nikkel bevonatú
B=Szélesség
30
G=Menet
M10
L=Hossz
125
D3
18
D4
13
H
8
L1
45
L2
97
Megfelel
DIN 3015-2
nagy teherbírású sorozat
Méret 2
Méret
2
S
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
Steel.
Version
Phosphated or zinc-nickel coated
Note
Weld-on plates, long, for clamp fitting DIN 3015-2 heavy duty series.
These plates can be welded or screwed on.
These plates can be welded or screwed on.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.