Szorítókar nemesacél fémtiszta 06371-2101
- The clamping lever represents reliability and a high level of stability
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
- Material: 1.4305 stainless steel, corrosion resistant
- Different thread sizes and handle lengths
Mennyiségi egység
€28.96
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alak
20°
Alaktípus
20°
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
műanyag
Komponens
felülete
polírozott
A=Fogantyúhossz
106
T=menetmélység
17
X=menet
M10
A2
15
Acélkulcs
1.4305
D
19
D1
28
D2
32
D3
12
Fogszám
24
H
51,5
H1
5,5
H2
42
H3
68,5
H4
57,5
Méret
2
Rögzítési mód
belső menet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Steel parts stainless steel 1.4305.
Ball knob black plastic.
Version
Stainless steel parts bright.
Ball knob polished.
Ball knob polished.
On request
Other internal threads and special versions.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.