Pull handle stainless steel félig fényes, simára köszörült 06924-18006
- Retaining element to open and close lids, panels and hoods
- Application fields: machine and plant construction, toolmaking, foodstuff industry, rehabilitation and medical technology
- Grip material: stainless steel. 1.4404
- Fastening material: 1.4404
- Mounted: from the rear
Mennyiségi egység
€29.23
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
félig fényes, simára köszörült
A=Furattávolság
180
D=Rögzítőfurat
M6x12
L=Hossz
190
Acélkulcs
1.4404
B
19,5
B1
10
H
45
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
a hátoldalról
T
12
Teherbírás
N
1000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Handle stainless steel 1.4404.
Fastening material 1.4404.
Version
Polished.
Assembly
From the rear.
Scope of delivery
Pull handle stainless steel (06924).
Hex head bolts DIN 933 (07171).
Washers DIN EN ISO 7089 (07300).
Hex head bolts DIN 933 (07171).
Washers DIN EN ISO 7089 (07300).
On request
Special lengths.
Accessory
Hex head bolt with shaft (07170).
Hex head bolt DIN 933 (07171).
Hex head bolt with flange (07172).
Button head screws (07174).
Hex head bolt DIN 933 (07171).
Hex head bolt with flange (07172).
Button head screws (07174).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.