Kengyelfogantyú alumínium feketére eloxált 06929-10-055051
- Retaining element to open and close lids, panels and hoods
- Application fields: machine and plant construction, toolmaking, furniture industry, rehabilitation and medical technology
- Cross section, square
- Mounting: from the rear, fastening material included
- Available colours: anodised black and natural tone
Sales unit
5,91 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
feketére eloxált
A=Furattávolság
55
D=Rögzítőfurat
M5
L=Hossz
63
B
12
B1
8
H
29
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
szögletes
Szerelés
a hátoldalról
T
10
Teherbírás
N
750
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Alumínium.
Kivitel
mattított és feketére, ill. natúr színre eloxált.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Rögzítőcsavarok mellékelve.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.