Recézett anya csapfurattal automataacél barnított 06010-208
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- B alak: csaplyukkal, acél
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
2,56 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett anya
Kivitel 1
csapfurattal
DIN
DIN 6303
Alak
B
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
barnított
D1=Külső átmérő
30
D=Menet
M8
H=Magasság
17
T=menetmélység
10
D3
20
D4
24
D5
előfúrt
1,9
E
3
K
12
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31161504
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Automataacél, barnított.
Rajzi hivatkozás
B alak: csaplyukkal
- Csapfuratot szereléskor átfúrni és dörzsárazni.
- Csapfuratot szereléskor átfúrni és dörzsárazni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.