Forgatókar illesztő furat horonnyal termoplaszt feketésszürke 06502-131405
- Hosszú állítási utakhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Elengedésekor magától visszaforog
- Kivitel: horonnyal
Mennyiségi egység
40,05 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Forgatókar
Kivitel 1
illesztő furat horonnyal
Kivitel 2
harántfurat nélkül
Alak
B
Alaktípus
biztonsági fogantyú
Terméktípus
biztonsági fogantyú
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
feketésszürke
A=Tengelytávolság
125
D2=Rögzítőfurat
14
H1=Fogantyúmagasság
82
H=Magasság
139
L=Hossz
161
B3
5
D
36
H2
44
H3
18,5
L2
19,5
Méret
3
T
16,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Forgatókar, termoplaszt.
Hengeres fogantyú, termoplaszt és acél.
Hengeres fogantyú, termoplaszt és acél.
Kivitel
Termoplaszt, feketésszürke.
Acél elemek, barnított.
Acél elemek, barnított.
További információk
Az agy burkolatát szereletlen állapotban szállítjuk. A kézi forgatókarok axiálisan a tengelyhez rögzíthetők keresztcsapolással vagy DIN 6912 hengeresfejű csavarral és DIN 7349 alátéttel, siklóreteszes csatlakozással. A henger biztonsági fogantyújának működési helyzetbe állításához két beállítási folyamatot kell végrehajtani:
- Fordítsa el a fogantyút a forgástengely körül ütközésig (90°).
- Nyomja a fogantyút axiális irányban a reteszelt helyzetbe.
A fogantyú elforgatása benyomott helyzetben a légkényelmesebb. Az automatikus visszaforgatás elengedés után történik.
A harántfuratos változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
- Fordítsa el a fogantyút a forgástengely körül ütközésig (90°).
- Nyomja a fogantyút axiális irányban a reteszelt helyzetbe.
A fogantyú elforgatása benyomott helyzetben a légkényelmesebb. Az automatikus visszaforgatás elengedés után történik.
A harántfuratos változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
Rajzi hivatkozás
1) A harántfurat 90°-os szögben helyezkedik el a reteszhoronyhoz viszonyítva.
Accessory
07161 hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej DIN 6912.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.