text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Forgatókar
Kivitel 1
Belső négylap kulcsnyílás
Kivitel 2
harántfurat nélkül
DIN
hasonló, mint a DIN 469
Alak
B
Alaktípus
biztonsági fogantyú
Terméktípus
biztonsági fogantyú
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
műanyag bevonatú
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
fekete
A=Tengelytávolság
100
H1=Fogantyúmagasság
58,5
H=Magasság
107
L=Hossz
124
SW=kulcsnyílás
12
D
28
D3
20
H2
25
H3
16
Méret
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Material
Crank aluminium.
Cylinder grip thermoplastic and steel.
Version
Crank black powder-coated.
Thermoplastic black grey.
Steel parts black oxidised.
Note
Similar to DIN 469.
Versions with transverse bore are secured using the ISO 4027 (DIN 914) grub screw.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak