Szorítókar acél fekete RAL 9005 texturált matt 06442-516181
- The clamping lever stands for reliability, stability and versatility
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
- Advantage: high robustness and strength due to the steel material
- Different thread sizes and handle lengths
Mennyiségi egység
€23.71
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
texturált matt
Alaptest
színe
fekete RAL 9005
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
barnított
A1=Fogantyúhossz
126
A=Fogantyúhossz
110
H3=fogantyúmagasság
73
T=menetmélység
23
X=menet
M16
B
15
D
23
D1
31
D2
32
Fogszám
26
H
49
H1
12
H2
31,5
H4
77,5
Menettípus
belső menet
Méret
5
UNSPSC Code
31161600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Handle steel 1.0401.
All other steel parts grade 5.8.
All other steel parts grade 5.8.
Version
Handle powder-coated.
Steel parts black oxidised.
Steel parts black oxidised.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.