Szorítókar acél rubintvörös, RAL 3003 selyemfényű 06443-41227X70
- The clamping lever stands for reliability, stability and versatility
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
- Advantage: high robustness and strength due to the steel material
- Different thread sizes and handle lengths
Mennyiségi egység
€19.46
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
selyemfényű
Alaptest
színe
rubintvörös, RAL 3003
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
barnított
A1=Fogantyúhossz
109
A=Fogantyúhossz
95
H3=fogantyúmagasság
63
L=menethossz
70
X=menet
M12
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
Fogszám
24
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
Menettípus
külső menet
Méret
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Handle steel 1.0401.
All other steel parts grade 5.8.
All other steel parts grade 5.8.
Version
Handle powder-coated, fine-textured structure.
Steel parts black oxidised.
Steel parts black oxidised.
Note
Standard colours are:
ruby red RAL 3003.
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
ruby red RAL 3003.
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.