Clamping lever steel 06441-216X55
- The clamping lever stands for reliability, stability and versatility
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
- Advantage: high robustness and strength due to the steel material
- Different thread sizes and handle lengths
Mennyiségi egység
€25.28
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
acél
A=Fogantyúhossz
108
H3=fogantyúmagasság
79,5
L=menethossz
55
X=menet
M16
A1
138,5
D
23
D1
35
D2
25
Fogszám
26
H
51,5
H1
12
H4
84
Menettípus
külső menet
Méret
2
UNSPSC Code
31161600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Handle steel 1.0401.
All other steel parts grade 5.8.
All other steel parts grade 5.8.
Version
Handle painted silver-grey hammer-tone.
Steel parts black oxidised.
Steel parts black oxidised.
Note
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
On request
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.