Szorítókar acél 06441-110X30
- The clamping lever stands for reliability, stability and versatility
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
- Advantage: high robustness and strength due to the steel material
- Different thread sizes and handle lengths
Sales unit
€18.12
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
steel
Component
material
steel
A=Handle length
83
H3=handle height
65
L=thread length
30
X=thread
M10
A1
107
D
19
D1
28
D2
20
H
40,5
H1
12
H4
68,5
No. of
teeth
24
Size
1
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Fogantyúkar, 1.0401.
Egyéb acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Egyéb acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkar, ezüstszürke, kalapácslakk.
acélelemek, barnított.
acélelemek, barnított.
További információk
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.