Szorítókar nyomógombbal műanyag tiszta narancssárga, RAL 2004 06610-72310X15
- The clamping lever stands for reliability, stability and versatility
- Makes it easier to clamp devices or machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
- Push button eases the release and makes handling the lever safer.
- Various colour combinations
Mennyiségi egység
5,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
nyomógombbal
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
Komponens
anyaga
acél
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
A=Fogantyúhossz
80
H3=fogantyúmagasság
53,5
L=menethossz
15
X=menet
M10
A1
91,5
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
Fogszám
22
H
38,5
H1
10
H2
24
H4
58
Menettípus
külső menet
Méret
3
UNSPSC Code
31161600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Fogantyúkar, üvegszál erősítésű műanyagból, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Nyomógomb, műanyag (POM).
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Nyomógomb, műanyag (POM).
Kivitel
acélelemek, barnított.
További információk
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt szorítókar színt.
Standard színek:
Szorítókar, feketésszürke; nyomógomb, közlekedési vörös.
Szorítókar, narancssárga; nyomógomb, feketésszürke.
Szorítókar, közlekedési vörös; nyomógomb, feketésszürke.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Standard színek:
Szorítókar, feketésszürke; nyomógomb, közlekedési vörös.
Szorítókar, narancssárga; nyomógomb, feketésszürke.
Szorítókar, közlekedési vörös; nyomógomb, feketésszürke.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.