Szorítókar védőkupakával horgany tiszta narancssárga, RAL 2004 műanyag bevonatú 06461-92062X60
- The clamping lever stands for reliability, stability and versatility
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
- Cap to protect against dust and dirt
- Different thread sizes and handle lengths
Sales unit
€10.92
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
védőkupakával
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
műanyag bevonatú
Alaptest
színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
74,5
A=Fogantyúhossz
65
H3=fogantyúmagasság
42,5
L=menethossz
60
X=menet
M6
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
Fogszám
20
H
32
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Menettípus
külső menet
Méret
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
acélelemek, 1.4305 nemesacél.
Védősapka, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Fényes nemesacél elemek.
Fényes nemesacél elemek.
További információk
Alapkivitelben szállítva:
narancssárga RAL 2004.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
narancssárga RAL 2004.
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.