Szorítókar lapos horgany tiszta narancssárga, RAL 2004 műanyag bevonatú 06458-3082X50
- The clamping lever stands for reliability, stability and versatility
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Different thread sizes and handle lengths
Mennyiségi egység
€7.76
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
lapos
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
műanyag bevonatú
Alaptest
színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
barnított
A1=Fogantyúhossz
91
A=Fogantyúhossz
80
H3=fogantyúmagasság
38
L=menethossz
50
X=menet
M8
B
11,7
D
16
D1
21,2
D2
22
Fogszám
22
H
37
H1
10
H2
23,8
H4
42
Menettípus
külső menet
Méret
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts grade 5.8.
Steel parts grade 5.8.
Version
Handle powder-coated.
Steel parts black oxidised.
Steel parts black oxidised.
Note
Standard colours are:
orange RAL 2004.
Where L is ≥ 60 mm the thread length is 60 mm.
orange RAL 2004.
Where L is ≥ 60 mm the thread length is 60 mm.
On request
Other threads, screw lengths, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.