Gyorsszorító talp, vízszintes acél horganyzott 05020-14
- Toggle clamps and power clamps are used in assembly and workholding fixtures
- Application sectors: machine construction, welding technology, metal processing, woodworking, plastics industry
- Self-locking prevents the clamping arm opening autonomously.
Mennyiségi egység
€44.16
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gyorsszorító
Kivitel 1
talp, vízszintes
Kivitel 2
nyomócsavarral
Terméktípus
nagy kivitel
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
M=leszorító csavar
M14x90
A
40
B
52
D1
8,5
F
kN
4,6
Fogantyú típusa gyorsszorító
függőleges
H
35
H1
62,5
H2
25
H3
75
H4
21
L
10
L1
max.
165
L1
min.
50
L2
73
L3
60
L4
10
Műanyag fogantyúk
05200-135
R1
225
R2
230
S
25
S1
4
S3
34
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Steel plate DD11 1.0332.
Version
Steel parts galvanised.
Hinge pins tempered.
Plastic handle oil-resistant.
Hinge pins tempered.
Plastic handle oil-resistant.
Note
See 05200 – 05280 for accessories.
Drawing reference
1) plastic grip 05200
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.