Negyedfordulatos zár recézett fej acél horganyzott 05592-50-312515
- Small lock with high tensile strength
- Opened or closed with a quarter turn
- Vibration-resistant and tolerance-compensating
- Loss-proof (according to mechanical engineering directive)
Mennyiségi egység
5,21 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Negyedfordulatos zár
Kivitel 1
recézett fej
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
A
12,75 - 13,50
L
29,4
L1
25,15
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A negyedfordulós zárak csappantyúk, tartályfedelek, gépburkolatok és hasonló elemek biztonságos tartására szolgálnak. A záróelemet 90°-kal elforgatva zárják és nyitják. Az úgynevezett keresztcsap a zárócsapban az alsó záróelemen lévő görbén mozog, és így előfeszíti a rugót. A görbe végén egy mélyedés található, amelyben a keresztcsap reteszelődik. A zár rugó által előidézett előfeszítő ereje biztosítja, hogy a csatlakozás rezgésbiztos módon zárva maradjon.
A zárórendszer minden alkatrésze (zárócsavar, rögzítő alátét és alsó záróelem) rögzítve van a fedélhez vagy a kerethez van csatlakoztatva.
Szerszám nélkül működtethető recézett fogantyúval.
A negyedfordulós zár mindig 1/4-es forgózárból, rögzítő alátétből és az alsó záróelemből áll.
A zárórendszer minden alkatrésze (zárócsavar, rögzítő alátét és alsó záróelem) rögzítve van a fedélhez vagy a kerethez van csatlakoztatva.
Szerszám nélkül működtethető recézett fogantyúval.
A negyedfordulós zár mindig 1/4-es forgózárból, rögzítő alátétből és az alsó záróelemből áll.
Műszaki adatok
Maximális húzóerő 1300 N.
Felszerelés
Egy 8 mm-es furatot fúrnak a fedélen, a csapot egy keresztcsappal behelyezik, és hátulról rögzítik a rögzítő alátéttel. A keretbe 13 mm-es központfuratot és két rögzítő furatot fúrnak az alsó rész furatmintájának megfelelően.
Accessory
05592-51 rögzítő alátét.
05592-52 alsó záróelem.
05592-52 alsó záróelem.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.