Tolórudas szorító Szabványos acél horganyzott 05837-12-02670
Mennyiségi egység
€43.05
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tolórudas szorító
Kivitel 1
Szabványos
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
műanyag
Komponensek
színe
piros
L=Hossz
125
A
36,5
A1
58
A2
10,2
B
33,3
B1
47,6
B5
4,8
C1
24,6
D
5,6
D1
10,9
H
85
Kézi
erő
FH N
80
L1
53
L2
25,4
Löket
S
31,8
M
M8x50
Nyitásszög
Fogantyú
180°
Rögzítőerő
F2
N
2670
Szorítóerő
F1
N
1600
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Steel or stainless steel A2.
Version
Galvanised steel.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Bright stainless steel.
Plastic handle, oil-resistant.
Note
The clamps lock in the open and closed handle positions.
This means they can clamp during the pushing or pulling actions.
This means they can clamp during the pushing or pulling actions.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.